??
Choix du modèle CAO
K1329.03X4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1329 - Vis à tête sphérique Hygienic DESIGN
Nomenclature
K1329.03X4
BESTKIPP
Référence
K1329.03X4
MATERIAL
Surface corps
acier inoxydable A4
D
Diamètre
M3 mm
D1
Diamètre
8 mm
K
Hauteur
2.0 mm
T
Distance
0.6 mm
SW
Diamètre
5 mm
R1
Diamètre
5.2 mm
L
Longueur
4 mm
GEW
Poids environ
0.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. Kipp
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions